Il gripper a vuoto con spugna KSL è una soluzione robusta e semplice per una vasta gamma di impieghi, in particolare la pallettizzazione in applicazioni pesanti in ambienti difficili e polverosi. Grazie al design speciale della struttura in fibra di carbonio che sostiene un corpo in spugna, è estremamente leggero e consente di sfruttare al massimo il payload del robot o del cobot. Inoltre, questo design lo rende una soluzione naturalmente adatta alle applicazioni collaborative. KSL è disponibile con tecnologia con valvole autoescludenti o limitazione del flusso.
Maggiori informazioni Meno informazioniThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?