당사의 진공 분체이송기는 밀폐 시스템으로 설계되어 있으며, 먼지와 여과 유닛 가까이에서 작업하는 직원들의 먼지 노출을 최소화합니다. 모든 Piab(파이아브) 진공 분체이송기는 저소음 요구사항을 충족하며, 모듈식 설계로 되어 있고, 대부분의 환경에 맞는 용량에도 설치 공간이 작습니다. 유지보수, 정기적인 청소 및 필터 교체를 용이하게 할 수 있어, 생산 다운타임을 최소화합니다.
제과류/사탕 제조 중에는 분말 혼합물을 여과 유닛에 양방향으로 이송되어 너무 크거나 작은 입자가 분리됩니다. 수동 핸들링 또는 다른 유형의 재료 핸들링을 사용하면 먼지가 많이 발생하여 불필요한 청소를 해야 할 뿐만 아니라 직원들이 유해 물질에 노출될 수 있습니다.
더 읽기당사의 진공 분체이송기는 밀폐 시스템으로 설계되어 있으며, 먼지와 여과 유닛 가까이에서 작업하는 직원들의 먼지 노출을 최소화합니다. 모든 Piab(파이아브) 진공 분체이송기는 저소음 요구사항을 충족하며, 모듈식 설계로 되어 있고, 대부분의 환경에 맞는 용량에도 설치 공간이 작습니다. 유지보수, 정기적인 청소 및 필터 교체를 용이하게 할 수 있어, 생산 다운타임을 최소화합니다.
0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?