로스팅한 커피 원두를 섬세하게 포장 라인으로 이송하는 작업은 스크랩 수준을 최소화하는 섬세한 이송을 보장하는 데 도움이 되는 부드러운 유도형 제품 유입을 통해 제어된 저속으로 수행할 수 있습니다.
Piab(파이아브) 진공 분체이송기는 산업 요구사항(FDA, EC, ATEX 분진 및 가스)을 충족하고 특수 공구장치가 없어도 해체와 청소가 용이하여 신속하게 재료 전환이 가능합니다. 또한, 이것은 분리 위험도 줄이는 데 도움이 됩니다. 수작업을 다양한 액세서리를 사용한 드럼 또는 배럴 픽업 기능을 활성화하는 것으로 대체할 수 있습니다.