파이인라인(piINLINE®) 및 파이스탬프(piSTAMP)는 특허 받은 코악스(COAX®) 기술 또는 새로운 선택사양 STX 기술을 사용하는 소형 경량 분산식 진공 이젝터입니다. 이 진공발생기는 초경량 분산식 진공발생기이며, 그 중 일부는 소형 패키지에 통합된 분리 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 진공발생기는 모두 진공패드(또는 흡착지점)에 가까운 호스에 직접 장착할 수 있습니다. 파이인라인 플러스(piINLINE®plus)는 특허 받은 기능들을 갖추고 있으며, 자동 해제 기능이 통합된 최초의 진정한 인라인(압축공기 – 진공) 이젝터입니다. 파이아브(Piab)의 파이인라인(piINLINE®) 이젝터는 해당 크기의 인라인 1단 이젝터에 비해 최소 40~50% 낮은 에너지 소비량과 파이스탬프(piSTAMP)는 25% 더 낮은 에너지 소비로 훨씬 우수한 성능을 제공합니다. 분산형 진공 이젝터는 자동차, 전자/반도체 픽-앤-플레이스(pick-and-place) 응용분야, 전용 포장 장비, 사출 성형 자동화 및 하역/적재 금속 성형기(벤딩, 펀칭 및 레이저 컷팅)에서 특히 일반적입니다.
더 읽기다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?