재료를 배럴 또는 드럼에서 픽업할 수 있어 좀 더 인체공학적 작업 환경을 조성하고 사이클 시간을 빠르게 할 수 있습니다.
모든 Piab(파이아브) 진공 분체이송기는 저소음 요구사항을 충족하며, 모듈식 설계로 되어 있고, 대부분의 환경에 맞는 용량에도 설치 공간이 작습니다. 유지보수, 정기적인 청소 및 필터 교체를 용이하게 할 수 있어, 생산 다운타임을 최소화합니다.
체를 통해 블렌더 및 믹서에 다양한 유형의 분말을 공급하는 것은 직원을 위한 안전한 작업 환경을 유지하고 생산성을 최적의 상태로 유지하는 데 매우 중요한 단계입니다. Piab(파이아브) 진공 분체이송기는 신속한 충진 및 배출 공정과 용이한 재료 전환을 보장하여 블렌더/믹서 또는 그 외 모든 리프팅 솔루션의 수동 공급을 효율적으로 대체합니다.
더 읽기재료를 배럴 또는 드럼에서 픽업할 수 있어 좀 더 인체공학적 작업 환경을 조성하고 사이클 시간을 빠르게 할 수 있습니다.
모든 Piab(파이아브) 진공 분체이송기는 저소음 요구사항을 충족하며, 모듈식 설계로 되어 있고, 대부분의 환경에 맞는 용량에도 설치 공간이 작습니다. 유지보수, 정기적인 청소 및 필터 교체를 용이하게 할 수 있어, 생산 다운타임을 최소화합니다.
0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?